05:06:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3004-C3
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-TVH, à deux rangées, cage en plastique
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 42 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 14,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 9,400 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 490 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 18,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 13,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.09 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 23.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 38.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 35 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 36.38 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 27.1 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 25.31 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 21.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |