13:12:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3309-BD-XL-2HRS-TVH
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique
Remplace
3309-B-2RSR-TVH, 3309-BD-2HRS-TVH
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 39.7 mm | Largeur |
Cr | 72,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 54,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,500 1/min | vitesse limite |
≈m | 1.33 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 54 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 91 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 84.39 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 87.32 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 65.45 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 63.25 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 57.8 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |