00:39:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7230-B-XL-MP-UA
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Remplace
7230-B-MP-UA, 7230B.MP.UA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Alésage |
D | 270 mm | Diamètre extérieur |
B | 45 mm | Largeur |
Cr | 245,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 275,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 13,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,850 1/min | Vitesse de base |
≈m | 10.991 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 164 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 256 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 263 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 223.5 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 197.5 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 110.6 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
Amin | 60 µm | Jeu axial par jeu min. |
Tol(+) | 12 µm | Tolérance pour le jeu axial ou la précharge par jeu |