20:33:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7308-B-XL-2RS-TVP-L198
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 57,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 34,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,390 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,650 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.64 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 49 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 81 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 84.4 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 71.28 mm | Diamètre joint bague extérieure |
D2 | 73.88 mm | Gorge alésage bague extérieure |
D3 | 83.34 mm | Gorge alésage bague extérieure petite face latérale |
d1 | 59.99 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 55.58 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 38.8 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Votre alternative produit actuelle
variante de design | B | B |
joint | 2RS | Joint frottant des deux côtés |
Cage | TVP | Cage plastique |
classe de tolérance | P6 | Classe 6 (P6) |
stabilisation dimensionnelle | S0 | Stabilisation dimensionnelle (150°) |
lubrifiant | L198 | Graisse (L198) |
Caractéristiques