23:24:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE65-214-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés
Remplace
GYE65-214-KRR-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
DSP | 125 mm | Diamètre extérieur |
B | 74.6 mm | Largeur |
Cur | 1,870 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 66,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 44,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 2.14 kg | Poids |
Dimensions
C | 28 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 32 mm | Largeur totale joint |
S | 30.2 mm | Distance piste |
d1 | 85.2 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 109 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 8.9 mm | Distance trou de lubrification |
A | 12.1 mm | Distance taraudage |
W | 5 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 14.4 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | KRR | KRR |
profil de la surface extérieure | B |
Caractéristiques