03:18:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2210-2RS-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 22..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique
Remplace
2210.2RS.TV.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 22,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 8,100 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 520 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,400 1/min | Vitesse limite |
≈m | 0.578 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 57 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 83 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 77.38 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
D2 | 78.95 mm | Gorge alésage bague extérieure |
d1 | 62.7 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
d2 | 60.48 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.2 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3.15 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.87 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.3 | Facteur de sécurité statique |