17:03:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2310-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 23..-TVH, cage en plastique
Remplace
2310TV.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 40 mm | Largeur |
Cr | 66,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20,200 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,280 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,300 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 7,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.64 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 61 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 99 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 91.44 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 65.86 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.43 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.46 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.27 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.53 | Facteur de sécurité statique |
Produits récemment consultés