22:06:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2313-K-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 23..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique
Remplace
2313K.TV.C3
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 48 mm | Largeur |
Cr | 98,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 32,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,040 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,750 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 6,100 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.08 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 77 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 82 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 128 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
db min | 72 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 6 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 118.26 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 85.56 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.39 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.62 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.51 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.7 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H2313 | Manchon de serrage |