12:38:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6221-M
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
6221M
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 105 mm | Alésage |
D | 190 mm | Diamètre extérieur |
B | 36 mm | Largeur |
Cr | 141,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 105,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,650 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.58 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 117 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 178 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 163.28 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 131.9 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.4 | Facteur de calcul |
Produits récemment consultés