17:44:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGBZ2012-E40
Douille
Bague composite métal/polymère, sans entretien, avec support acier, dimensions en cotes pouce
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Di | 31.75 mm | alésage |
Do | 35.719 mm | diamètre extérieur |
B | 19.05 mm | Largeur |
Cr | 84,700 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 151,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 31 g | Poids |
Dimensions
f | 1.2 mm | chanfrein extérieur |
Fi min | -0.1 mm | cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | -0.7 mm | cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Do OT | 0.085 mm | diamètre extérieur, tolérance haute |
Do UT | 0.045 mm | diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 | 2 mm | épaisseur de paroie |
s3 OT | 0.005 mm | épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0.03 mm | épaisseur de paroie, tolérance basse |
BUT | -0.25 mm | largeur, tolérance basse |
BOT | 0.25 mm | largeur, tolérance haute |
fOT | 0.4 mm | chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0.4 mm | chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 0.1 mm | cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.