16:36:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit




Medidas principales y datos de rendimiento
Di | 10 mm | Diámetro interior |
s3 | 1.5 mm | Grosor de pared |
Ca | 33,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 58,900 N | Capacidad de carga estática, axial |
Do | 20 mm | Diámetro exterior |
≈m | 2.64 g | Poids |
Medidas
ta | 1 mm | Medida de montaje |
d6a | 20 mm | Medida de montaje d_6a |
Di OT | 0.25 mm | Diámetro interior, tolerancia superior |
Di UT | 0 mm | Diámetro interior, tolerancia interior |
Do OT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
Do UT | -0.25 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
s3 OT | 0 mm | Grosor de pared, tolerancia superior |
s3 UT | -0.05 mm | Grosor de pared, tolerancia inferior |
ta OT | 0.2 mm | Medida de montaje, tolerancia superior |
ta UT | -0.2 mm | Medida de montaje, tolerancia inferior |
d6a OT | 0.12 mm | Medida de montaje d_6a, tolerancia superior |
d6a UT | 0 mm | Medida de montaje d_6a, tolerancia inferior |
Rango de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 280 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |