21:01:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 240 mm | Alésage roulement |
D | 370 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 190 mm | Largeur bague intérieure |
C | 110 mm | Largeur bague extérieure |
Cr | 8,580,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 14,300,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 64.8 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 1.1 mm | Edge Spacing |
r2smin | 1.1 mm | distance de bord |
Damin | 319 mm | Diamètre de raccordement logement |
damax | 263.6 mm | Connection measurement, inner ring |
Dimensions
dK | 325 mm | Diamètre de bille |
α | 15 ° | angle de basculement |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.04 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
dUT | -0.03 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
BUT | -0.35 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0.8 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Gr | 0 - 0,11 | Jeu radial |
Grmax | 0.11 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |