21:42:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIA5906-XL
Roulement combiné à aiguilles et à billes
Roulements combinés à aiguilles et à billes NKIA, butée à simple effet, selon DIN 5 429-2
Remplace
NKIA5906
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 28,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 35,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 5,900 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 11,200 N | charge stat. de base, axiale |
Cur | 6,600 N | Charge limite radiale à la fatigue |
Cur | 6,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cua | 510 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 12,700 1/min | vitesse limite |
nϑr | 10,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 138.8 g | Poids |
Dimensions
F | 35 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Téléchargements :
Caractéristiques