05:53:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
di | 734 mm | Diámetro del agujero |
0.6 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
0 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
hf IR | 12 mm | Altura de brida |
H | 56 mm | Altura |
Da | 950.1 mm | Diámetro exterior |
t | 12 mm | Longitud centraje anillo interior |
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 44.5 mm | Altura del anillo individual |
≈m | 65.62 kg | Peso |
Medidas
Di | 845.5 mm | |
0.6 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
da | 842.5 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0.6 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
ni | 18 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Li | 762 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
dB | 18 mm | Agujero de fijación |
na | 18 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
La | 885 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
dBa | M12 | Agujero de fijación roscado |
Gl | 20 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
hAIR | 20 mm | Sección transversal del anillo |
Fr zul | 74,300 N | Carga radial máx. tornillos |
d0 | 936 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje |
m | 8 mm | Módulo de engranaje |
z | 117 | Número de dientes |
Fz norm | 28,300 N | Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga |
Fz max | 42,000 N | Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 180,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 600,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 163,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 224,000 N | Capacidad de carga estática, radial |