22:46:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLU200414-RR
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
di | 304 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance basse | |
0.5 mm | Alésage tolérance haute | |
H | 56 mm | Hauteur |
Da | 518 mm | Diamètre extérieur |
-0.5 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
T | 12 mm | Longueur de la bague extérieure de centrage |
t | 12 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
ha | 44.5 mm | Largeur bague extérieure |
hi | 44.5 mm | Hauteur de la bague individuelle |
≈m | 23.5 kg | Poids |
Dimensions
Di | 415.5 mm | Alésage rondelle logement |
0.5 mm | Tolérance supérieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
0 mm | Tolérance inférieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
da | 412.5 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
0 mm | Tolérance supérieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
-0.5 mm | Tolérance inférieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
dB | 18 mm | Trou de fixation |
La | 490 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 8 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
Li | 332 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
ni | 12 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 55,000 N | Charge radiale max. des vis |
hA | 20 mm | Section transversale de la bague |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 137,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 295,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 124,000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0r | 110,000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
revêtement | RR | revêtement Corrotect |
jeu radial | Standard_VL | Standard radial clearance 0 to 0,5 and axial tilting clearance 0 to 0,7 |
Caractéristiques