16:04:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



BSB4090-SU-XL
Roulement à billes à contact oblique
Roulement à billes à contact oblique BSB..-SU-XL, à simple effet, non vissable
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.006 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.008 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 20 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.12 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 65,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 153,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 9,300 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 4,500 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 3,100 1/min | Vitesse de rotation admissible |
≈m | 0.64 kg | Poids |
Cotes de montage
Da | 75.5 mm | Diamètre du logement |
Da | H12 | Jeu au diamètre du logement |
da | 56.5 mm | Diamètre arbre |
da | h12 | Tolérance diamètre arbre |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
a | 67 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 60 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
MR | 0.23 Nm | Moment résistant |
caL | 1,390 N/µm | rigidité axiale |
2.5 µm | Battement axial | |
ZM40 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial | |
AM40 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage axial | |
MA | 110 Nm | Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA |
26,080 N | Effort de serrage axial requis |