23:43:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 395 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.03 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 525 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.038 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
H | 65 mm | Hauteur |
Cr | 51,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 305,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 234,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 2,190,000 N | charge stat. de base, axiale |
nG | 90 1/min | vitesse limite |
MR | 35 Nm | couple de frottement roulement |
Cotes de montage
D2 | 430.8 mm | Diameter of recess for fixing holes |
J | 415 mm | Diamètre primitif des trous de fixation bague intérieure |
J1 | 505 mm | Diamètre primitif des trous de fixation bague extérieure |
d1 | 9.3 mm | Diamètre trous de fixation bague intérieure |
a | 8.2 mm | Profondeur du lamage des trous de fixation |
46 | Nombre de trous de fixation bague intérieure | |
d3 | 9.3 mm | Diamètre trous de fixation bague extérieure |
45 | Nombre de trous de fixation bague extérieure | |
n | 48 | Nombre |
t | 7.5 ° | Hauteur espacement angle |
G | M12 | Trou d'extraction taraudé |
3 | Nombre de tours d'extraction taraudés | |
MA | 34 Nm | Couple de serrage des vis |
t1 | 8 µm | Axial and radial runout, measurement standard; Measured on mounted bearing, with ideal adjacent construction. |
Dimensions
H1 | 42.5 mm | Hauteur face de contact bague extérieure |
0.05 mm | Tolérance supérieure hauteur de contact butée bague extérieure H1 | |
-0.05 mm | Tolérance inférieure hauteur de contact butée bague extérieure H1 | |
H2 | 22.5 mm | Hauteur face de contact bague extérieure |
D1 max | 486 mm | diamètre de bord maximum bague intérieure |
C | 20 mm | Largeur de bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 9,900 N/µm | Rigidité axiale à la position du roulement |
crL | 5,800 N/µm | Rigidité radiale à la position du roulement |
ckL | 280,000 Nm/mrad | Rigidité au basculement à la position du roulement |
caL | 37,000 N/µm | Rigidité axiale des éléments roulants |
crL | 25,000 N/µm | Rigidité radiale des éléments roulants |
ckL | 909,000 Nm/mrad | Rigidité au basculement des éléments roulants |
Téléchargements :
Caractéristiques