05:22:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7024-E-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche HCB70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 120 mm | Alésage |
D | 180 mm | Diamètre extérieur |
B | 28 mm | Largeur |
Cr | 109,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 75,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 9,500 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 14,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 1.92 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 131 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 169 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 138.6 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 145.1 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 138.6 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 145.1 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 49 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 496 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 1,810 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 3,849 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 1,427 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 5,313 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 11,543 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 257 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 410 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 547 N/µm | Rigidité axiale Forte |