01:47:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM7020-EDLR-T-P4S-UL-XL
Roulement de broche
Roulements de broche grande vitesse HCM70..-EDLR, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites, pour l’alimentation directe de l’huile de lubrification par la bague extérieure, avec joints toriques montés
Information produit




Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 24 mm | Largeur |
Cr | 41,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 29,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,120 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 16,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 22,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 1.2 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 110 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 141 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
BN | 4 mm | Distance rainures de bague |
BN1 | 4 mm | distance rainures de bague |
SN | 14.5 mm | Distance trou de lubrification |
SB | 2.2 mm | Largeur rainure de lubrification |
a | 41.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 345 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 905 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 1,885 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 991 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 2,633 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 5,578 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 215 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 302 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 397 N/µm | Rigidité axiale Forte |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Angle de contact | E | angle de contact 25° |
lubrifiant | Sans | |
joint | Sans | |
forme extérieure | DLR | Direct lubrication, annular slots with O rings |
Cage | T | cage synthétique stratifiée |
classe de tolérance | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
disposition de la paire de roulement | U | roulement seul |
précharge | L | Preload light |
Caractéristiques