21:07:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR26
Yoke type track roller
Yoke type track roller KR..-B, with cage, with axial guidance, no eccentric
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
D | 26 mm | Diamètre extérieur |
d1 | 10 mm | Diamètre d'ajustement des boulons |
B | 36 mm | Largeur |
Cr w | 5,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 6,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 860 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 8,000 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 56.899 g | Poids |
Dimensions
B1 | 13.2 mm | Largeur maximum rondelle de butée |
B2 | 23 mm | Longueur effective du goujon |
C | 12 mm | Width, outer ring |
C1 | 0.6 mm | Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d2 | 17.5 mm | Diamètre d'arrêt rondelle de butée |
G | M10X1 | Filetage |
IG | 12 mm | Longueur de taraudage |
W | 5 mm | Largeur entre plats |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |
information additionnelle
NIPA1X4,5 | Graisseur entrainement | |
MA | 15 Nm | Couple de serrage écrou |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | SPSP | Gap seal on both sides |
profile bague extérieure | R500 | R500 |
graisseur | 2x | Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x |
dispositif de lubrification | KSP | Via head, stud and fit |
Assembling aid head | I6 | Hexagon socket |
Mounting aid stud | I6 | Hexagon socket |