20:27:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNTR90X220X100-2ZL
Galet de roulement
Galet de roulement NNTR..-2ZL, RRCy, à rouleaux jointives, à deux rangées avec bague intérieure, 3 bords á bague extérieure, non changeur de palettes
Remplace
NNTR 90X220X100.2ZL
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 220 mm | Diamètre extérieur |
B | 100 mm | Largeur, bague intérieure |
Cr w | 490,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 760,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 112,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 400 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
F0r per | 760,000 N | Charge radiale statique admissible |
Fr per | 600,000 N | Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure |
≈m | 22.055 kg | Poids |
Cotes de montage
d2 | 119 mm | Diamètre d'arrêt rondelle de butée |
D1 | 146 mm | Dimension de montage |
d3 | 5 mm | Diamètre trou de lubrification |
R | 10,000 mm | Rayon bague extérieure profile externe |
3 | Nombre de trous de graissage |
Dimensions
C | 98 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |