00:46:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5206-2Z-TVH-XL
Rodillo-guía
Rodillo-guía LR..-2Z-TVH-XL, de dos hileras, sin cubierta de plástico
Information produit

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 72 mm | Diámetro exterior |
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
C | 23.8 mm | Altura |
Cr w | 26,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 22,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 1,140 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 5,500 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
Fr per | 22,000 N | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
≈m | 0.51 kg | Poids |
Medidas
d2 | 40.3 mm | Diámetro del disco de fricción |
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |
Votre alternative produit actuelle
Obturaciones | 2Z | |
Perfil del anillo exterior | R500 | R500 |
Función de relubricación | Without | Without |
Jaula | TVH | Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio |