23:48:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Dimensions
D | 45 mm | Diamètre extérieur |
h | 15 mm | Hauteur |
d | 35 mm | Alésage |
B | 5 mm | Largeur de la rainure |
b | 5 mm | Diamètre de l’alésage par le trou |
H11 | Diamètre de l’alésage par ajustement dans le trou | |
c | 5 mm | Distance alésage |
t | 2 mm | Profondeur de la rainure |
≈m | 69 g | Poids |
information additionnelle
AM25, AM30, AM35/58, AM30/65 | Ecrou approprié |
Téléchargements :