07:59:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Dimensions
D | 85 mm | Diamètre extérieur |
h | 20 mm | Hauteur |
d | 65 mm | Alésage |
B | 7 mm | Largeur de la rainure |
b | 6 mm | Diamètre de l’alésage par le trou |
H11 | Diamètre de l’alésage par ajustement dans le trou | |
c | 6 mm | Distance alésage |
t | 3 mm | Profondeur de la rainure |
≈m | 370 g | Poids |
information additionnelle
AM55, AM60 | Ecrou approprié |
Téléchargements :