16:44:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJT40-XL-FA164
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RCJT..-FA164, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R, températures jusqu'à +250°C
Remplace
RCJT40-FA164
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
L | 105 mm | Largeur de bride |
H | 172 mm | Hauteur de bride |
U | 59.1 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 32,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 940 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 1.62 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 143.5 mm | Distance trous de fixation |
N | 14 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
W | 5 mm | Largeur entre plats |
Dimensions
A | 36.5 mm | Hauteur logement |
A1 | 13 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 24 mm | Distance piste |
B1 | 56.5 mm | Largeur totale du collier de blocage |
V | 105 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 58 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
CJT08-FA125 | Corps de palier | |
GE40-XL-KRR-B-FA164 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | 150 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 250 °C | Température de fonctionnement max. |