22:33:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNV180-F-L
Corps de palier à semelle
Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
D | 180 mm | Diamètre extérieur roulement |
a | 380 mm | Longueur du socle |
h1 | 223 mm | Hauteur |
g | 160 mm | Largeur du corps du boîtier |
≈m | 18.494 kg | Poids |
Dimensions
b | 110 mm | Largeur du socle |
c | 40 mm | Hauteur du socle |
h | 112 mm | Hauteur centrale |
m | 320 mm | distance trous de fixation |
s | 22.225 mm | Dimension vis |
s | M24 | Dimension des trous de fixation vis |
u | 26 mm | Largeur de l’emplacement |
v | 32 mm | Longueur de l’emplacement |
g3 | 16 mm | Épaisseur de paroie |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :