15:53:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBAO12-PP-AS
Palier avec douille à billes
Roulement à billes linéaire et corps ; conception ouverte, scellé, graissé, avec dispositif de relubrification ; conception résistante à la corrosion possible
Information produit






dimensions principale & données de performance
FW | 12 mm | Diameter of ball complement |
H | 30.5 mm | Height |
L | 32 mm | Longueur |
Tol L | h12 | Tolerance |
B | 42 mm | Largeur |
C | 600 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 | 445 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 64.6 g | Poids |
Cotes de montage
JB | 32 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
A5 | 21 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol A5 | -0,01 | Lower tolerance |
B2 | 7.7 mm | 2 |
L4 | 32 mm | |
L5 | 20 mm | |
JL | 23 mm | |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
H2 | 18 mm | Height shaft |
Tol H2 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,01 | Lower tolerance |
A3 | 7.8 mm | |
H6 | 4.8 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Tolerance |
N1 | 4.7 mm | |
N3 | 8 mm | |
K5 | M4 | |
K8 | NIPA1 | Lubrication nipple |
W1 | 2 mm | Cote sur plats 3 |
M W1 max | 1 Nm | Max. tightening torque |
α | 78 ° | Angle |
4 | Ball rows |
Notes de bas de page
1

2

3


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 12 | |
Seal | PP | |
dispositif de lubrification | AS |