07:06:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TKVD25-U
Rail profilé
Rails de guidage pour patin à billes à 4 rangées de billes, rail avec fixation par le dessous
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
h | 18.7 mm | Hauteur |
b | 23 mm | Largeur |
Tol b | -0.005 mm | Tolérance supérieure |
Tol b | -0.035 mm | Lower tolerance |
≈m | 2.7 kg/m | Poids |
Cotes de montage
G1 | M6 | Filetage |
G1 MA | 17 Nm | Couple de serrage 1 |
Dimensions
lmax | 6,000 mm | Longueur max. du rail d’une seule pièce 2 |
aL max | 53 mm | Distance 3 |
aL min | 20 mm | Distance 3 |
aR max | 53 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
jL | 60 mm | Incrément |
t7 | 12 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
KWVE25-B... | Usable carriage(s) | |
KUVE25-B... | Usable linear systems |
Notes de bas de page
1

2

3

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 25 | |
Longitud | ~6000 |