03:06:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH06-PP
Douille à billes
Douille à billes KH..-PP, série compacte, avec racleur des 2 côtés, graissé et regraissable
Information produit


dimensions principale & données de performance
Fw | 6 mm | Diamètre arbre |
D | 12 mm | Diamètre extérieur |
L | 22 mm | Longueur |
Cmin | 340 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 240 N | Capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 390 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 340 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 7.3 g | Poids |
Cotes de montage
JL4 | 4 mm | |
N2 | 2 mm |
Notes de bas de page
1


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 06 | |
Seal | PP | Sealed |