12:44:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KS12-PP
Douille à billes
Douille à billes KS..-PP, série lourde, avec racleurs des 2 côtés, regraissable, auto-alignante
Information produit




dimensions principale & données de performance
FW | 12 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 22 mm | Diamètre extérieur |
L | 32 mm | Longueur |
Cmin | 630 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 600 N | Capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 900 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 1,100 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.02 kg | Poids |
Cotes de montage
L2 | 22.6 mm | |
H13 | Tolérance | |
BL2 | 1.3 mm | |
DN | 21 mm | |
N4 | 3 mm | |
8 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 12 | |
Seal | PP | Sealed |