07:32:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
dimensions principale & données de performance
BGR | 12 | Dimension PIN |
G1 | M16x1,5 | |
d1 | 17 mm | |
L | 75 mm | |
≈m | 0.2 kg | Poids |
Cotes de montage
A5 | 45 mm | |
Dk | 30 mm | |
Ds | 30 mm | |
d | 20 mm | |
ds | 5.9 mm | 1 |
E | 1 mm | |
H1 | 13 mm | |
L2 | 67 mm | |
L3 | 23 mm | |
S | 3 mm | |
W | 27 mm | |
W1 | 24 mm |
information additionnelle
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Possible track roller-pin combinations |
Notes de bas de page
1

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 20 |