05:22:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KIT.KWVE35-B-OS-300
Kit d'accessoires
Kit d’éléments d’étanchéité et de lubrification pour KUVE..
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
K1 | M3x8 | Vis |
LS | 1.65 mm | Cote de la vis |
S 2,5 | Vis à six pans creux | |
MA | 0.35 Nm | Couple de serrage |
S | 4.2 mm | Cote |
≈m | 16.448 g | Poids |
Degré de contamination
oui | KIT adapté à un très faible degré de contamination | |
oui | KIT adapté à un faible degré de contamination | |
oui | KIT adapté pour un degré modéré de contamination | |
oui | KIT adapté pour un degré élevé de contamination |
Produits associés
oui | Le KIT peut être rajouté par la suite |
Augmentation du déplacement
oui | Augmentation importante de l'effort de déplacement |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 35 | |
Suffix | B | |
KIT-number | 300 | KIT |