18:42:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUS26126-KS
Patin à recirculation de rouleaux
Patin à recirculation de rouleaux avec intercallaires, avec graisseurs frontaux, RUS..-KS
Information produit




dimensions principale & données de performance
Ltot | 138.1 mm | Longueur totale |
B | 40 mm | Largeur |
H | 26 mm | Hauteur |
C | 122,000 N | Capacité de charge dynamique de base |
C0 | 209,000 N | Capacité de charge statique de base |
≈m | 0.81 kg | Poids |
Cotes de montage
L1 | 93 mm | Dimension de montage |
JB | 30 mm | Dimension de montage |
JL | 68 mm | |
H1 | 0.2 mm | |
L4 | 103 mm | Longueur minimale du support 1 |
LW | 14 mm | |
H4 | 21 mm | |
T5 | 10.2 mm | |
G1 | M6 | Vis de fixation du dessus (DIN ISO 4762-12.9) |
G1 MA | 17 Nm | Couple de serrage des vis de fixation Torx |
K3 | M4 | Vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA max | 5 Nm | Couple de serrage des vis de fixation 2 |
D2 | 4.9 mm | |
LS | 132.1 mm | |
A4 | 13.2 mm | |
M6 | Connecteur de graissage DIN3405-A | |
6 mm |
Produits associés
VUS26126-A | Cale de réglage | |
UG9741, UGN9741-A, UZ9741, UZN9741-A, UFK4710, UFB6412 | Rail de guidage adapté |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Suffix | KS | With end face lubrication connectors |
Size code | 26126 |