01:45:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | Tr420X5 | Filetage |
d2 | 490 mm | Diamètre extérieur |
B | 52 mm | Largeur |
≈m | 19.4 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 462 mm | Diamètre de chanfrein |
b | 32 mm | Largeur rainure |
h | 14 mm | Profondeur rainure |
information additionnelle
F | 5,700,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MS3084 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :