00:29:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | M50x1,5 | Filetage |
d2 | 70 mm | Diamètre extérieur |
B | 11 mm | Largeur |
≈m | 158 g | Poids |
Cotes de montage
d1 | 61 mm | Diamètre de chanfrein |
b | 6 mm | Largeur rainure |
A^a | 65 mm | Distance base de rainure |
information additionnelle
F | 93,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MB10 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :