22:09:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | M190x3 | Filetage |
d2 | 240 mm | Diamètre extérieur |
B | 28 mm | Largeur |
≈m | 3.517 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 214 mm | Diamètre de chanfrein |
b | 18 mm | Largeur rainure |
h | 8 mm | Profondeur rainure |
information additionnelle
F | 830,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MB38 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :