00:29:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | M25x1,5 | Filetage |
d2 | 38 mm | Diamètre extérieur |
B | 7 mm | Largeur |
≈m | 34 g | Poids |
Cotes de montage
d1 | 32 mm | Diamètre de chanfrein |
b | 5 mm | Largeur rainure |
A^a | 34 mm | Distance base de rainure |
information additionnelle
F | 24,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MB5 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :
Produits récemment consultés