17:55:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H24038-HG
Manchon de serrage
Manchon de serrage H..-HG, accessoire roulement, complet, hydraulique, pièce finie
Information produit


dimensions principale & données de performance
d1 | 170 mm | Alésage |
G | M190x3 | Filetage |
B1 | 143 mm | Longueur de la douille |
≈m | 9 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | M6 | Filetage connecteur huile |
a | 4.2 mm | Distance raccord d'huile |
IG1 | 7 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 190 mm | Alésage |
d2 | 220 mm | Diamètre extérieur |
B2 | 30.5 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
KML38 | Ecrou à encoches | |
MBL38 | Fusible | |
1:30 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | HG | Avec |