19:04:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H24172-HG
Manguito de fijación
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 340 mm | Diámetro del agujero |
G | Tr360X5 | Rosca |
B1 | 321 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 59.9 kg | Poids |
Medidas de montaje
G1 | M6 | Rosca de unión para conducto de aceite |
a | 3.5 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
IG1 | 7 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Medidas
d | 360 mm | Diámetro del agujero |
d2 | 460 mm | Diámetro exterior |
B3 | 73 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
HM3172 | Tuerca estriada | |
MS3168 | Fusible | |
1:30 | Cono |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Ejecución | HG | Con |