18:16:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
H30/1000-HG
Manchon de serrage
Manchon de serrage H..-HG, accessoire roulement, complet, hydraulique, pièce finie
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 950 mm | Alésage |
G | Tr1000X8 | Filetage |
B1 | 430 mm | longueur de la douille |
≈m | 488.8 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | G1/8 | filetage connecteur huile |
a | 10 mm | distance raccord d'huile |
IG1 | 12 mm | profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 1,000 mm | Alésage |
d2 | 1,140 mm | diamètre extérieur |
B3 | 122 mm | largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
HM30/1000 | Ecrou à encoches | |
MS30/1000 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | HG | avec |