13:58:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3048-HGX807
Manchon de serrage
Manchon de serrage H..-HG, accessoire roulement, complet, hydraulique, pièce finie
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 214.3125 mm | Alésage |
G | Tr240X4 | Filetage |
B1 | 133 mm | Longueur de la douille |
≈m | 13.8 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | M6 | Filetage connecteur huile |
a | 4.2 mm | Distance raccord d'huile |
IG1 | 7 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 240 mm | Alésage |
d2 | 290 mm | Diamètre extérieur |
B3 | 45 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
HM3048 | Ecrou à encoches | |
MS3048 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | HG | Avec |