14:30:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3124X404
Manchon de serrage
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 107.95 mm | Alésage |
d1 | 107.95 mm | Alésage |
G | M120x2 | Filetage |
B1 | 88 mm | Longueur de la douille |
≈m | 2.87 kg | Poids |
Dimensions
d | 120 mm | Alésage roulement |
d2 | 155 mm | Diamètre extérieur de l’écrou |
B2 | 22 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
KM24 | Ecrou à encoches | |
MB24 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Sans |