08:18:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3136-HG
Manchon de serrage
Manchon de serrage H..-HG, accessoire roulement, complet, hydraulique, pièce finie
Remplace
H3136HG
Information produit


dimensions principale & données de performance
d1 | 160 mm | Alésage |
G | M180x3 | Filetage |
B1 | 131 mm | Longueur de la douille |
≈m | 9.7 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | M6 | Filetage connecteur huile |
a | 4.2 mm | Distance raccord d'huile |
IG1 | 7 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 180 mm | Alésage |
d2 | 230 mm | Diamètre extérieur |
B2 | 29.5 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
KM36 | Ecrou à encoches | |
MB36 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | HG | Avec |