12:20:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3280-HG
Manguito de fijación
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Remplace
H3280HG
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 380 mm | Diámetro del agujero |
G | Tr400X5 | Rosca |
B1 | 328 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 83.7 kg | Poids |
Medidas de montaje
G1 | M6 | Rosca de unión para conducto de aceite |
a | 3.5 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
IG1 | 7 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Medidas
d | 400 mm | Diámetro del agujero |
d2 | 520 mm | Diámetro exterior |
B3 | 80 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
HM3180 | Tuerca estriada | |
MS3180 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Ejecución | HG | Con |