12:20:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3984-HG
Manguito de fijación
Manchon de serrage H..-HG, accessoire roulement, complet, hydraulique, pièce finie
Information produit


dimensions principale & données de performance
d1 | 400 mm | Alésage |
G | Tr420X5 | Filetage |
B1 | 168 mm | Longueur de la douille |
≈m | 38.6 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | M6 | Filetage connecteur huile |
a | 3.5 mm | Distance raccord d'huile |
IG1 | 7 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 420 mm | Alésage |
d2 | 490 mm | Diamètre extérieur |
B3 | 65 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
HM3084 | Ecrou à encoches | |
MS3084 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Ejecución | HG | Con |
Produits récemment consultés