01:38:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81214
Anillo de alojamiento
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Information produit

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 105 mm | Diámetro exterior |
D1 | 72 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
B | 8 mm | Ancho del anillo exterior |
≈m | 276 g | Poids |
Medidas
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Téléchargements :