18:15:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM70
Ecrou à encoches de précision
Ecrous à encoches de précision AM, segments de blocage
Remplace
AM 70
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | M70X2 | Filetage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
h | 28 mm | Hauteur |
FaB | 650,000 N | Charge de rupture axiale |
ML | 450 Nm | Couple de décollement |
MAL | 130 Nm | Couple de serrage de référence |
Mm | 14.7 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 780 g | Poids |
Cotes de montage
Mm | 15 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
Dimensions
b | 8 mm | Alésage trou borgne |
t | 10 mm | Profondeur trou borgne |
d1 | 90 mm | Diamètre primitif 1 (trous) |
c | 9 mm | Distance alésage |
m | M8 | Axe fileté |
H11 | Alésage trou borgne ajsutement logement |
Téléchargements :