12:09:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM50
Tuerca estriada de precisión
Tuerca estriada de precisión ZM, accesorio ZM..
Sustituye
ZM 50
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | M50X1,5 | Rosca |
D | 70 mm | Diámetro exterior |
h | 14 mm | Altura |
MA | 5 Nm | Montaje del tornillo de fijación del par |
FaB | 205,000 N | Carga de rotura, axial |
ML | 130 Nm | Desprendimiento |
MAL | 85 Nm | Referencia de par de montaje |
MM | 1.92 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
≈m | 0.194 kg | Peso |
Medidas
d1 | 64 mm | Diámetro exterior planta |
t | 2.5 mm | Altura de la ranura de retención |
b | 6 mm | Anchura de la ranura de retención |
c | 7 mm | Distancia agujero |
m | M6 | Roscado – pasador roscado |
Descargas: