11:50:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM60
Ecrou à encoches de précision
Ecrou à encoches de précision ZM, accessoire ZM..
Remplace
ZM 60
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | M60X2 | Filetage |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
h | 16 mm | Hauteur |
MA | 5 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
FaB | 255,000 N | Charge de rupture axiale |
ML | 180 Nm | Couple de décollement |
MAL | 100 Nm | Couple de serrage de référence |
MM | 3.45 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 0.264 kg | Poids |
Dimensions
d1 | 73 mm | Plant diamètre extérieur |
t | 3 mm | Profondeur rainure |
b | 7 mm | Largeur rainure |
c | 8 mm | Distance alésage |
m | M6 | Axe fileté |
Téléchargements :