04:44:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MBL34
Rondele de blocage
Rondelles de blocage MBL, dimensions principales selon DIN 5406
Information produit

dimensions principale & données de performance
d1 | 170 mm | Alésage |
d2 | 211 mm | Diamètre extérieur |
s | 2.5 mm | Epaisseur |
≈m | 178 g | Poids |
Cotes de montage
d3 | 190 mm | Plant diamètre extérieur |
b2 | 18 mm | Distance ergot |
M | 164 mm | Distance ergot |
b1 | 16 mm | Largeur de languette |
information additionnelle
100 | Quantité comptée |
Téléchargements :